PCB terminal block - MKDS 1,5/ 2 HT BK - 1985881

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: THR soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black, This article can be soldered in the reflow furnace together with SMD components.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1985881
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Pagina de catalog Pagina 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929282
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,522 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere