PCB terminal block - PTSA 1,5/ 9-3,5-F - 1985030

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 9, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green. Soldering legs in front area, one-rowed

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1985030
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Pagina de catalog Pagina 413 (C-1-2013)
GTIN 4017918922115
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,263 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere