PCB terminal block - PT 1,5/ 7-PVH-3,5-A - 1984219

The figure shows the 10-position version

Plug component, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 200 V, number of positions: 7, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1984219
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356036047
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,089 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere