Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 2-ST BD:R2.1SO - 1983278

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1983278
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918963101
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,380 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere