Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:S1,S1 - 1983207

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1983207
Unitate de ambalare 500 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918963002
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,362 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere