Base strip - MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 BK - 1982473

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 10 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1982473
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918955335
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,160 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere