Printed-circuit board connector - PC 6/ 4-ST-10,16 GTBU - 1981018

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gentian blue, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1981018
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918951702
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 32,601 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere