Header - ST 4-PCB/10-G-6,2 - 1980679

The figure shows the 5-pos. version

ST-COMBI receptacle, plug-in direction horizontal to the PCB, pitch: 6.2 mm, no. of positions: 10

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Universal plug-in solutions from the DIN rail through to the device can be implemented with the same plug
  • The pitch width of this base strip is matched to that of the COMBI plug
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1980679
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 300 (C-1-2017)
GTIN 4017918972349
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 68,587 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere