Printed-circuit board connector - PC 5/11-STF-7,62 - 1975781

The figure shows a 5-pos. version of the product

Plug component, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 11, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1975781
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971939
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 62,410 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere