Printed-circuit board connector - GMSTBA 2,5/12-G-7,62 GY - 1974342

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 12, pitch: 7.62 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
  • Plug-in direction parallel to the PCB
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1974342
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918947279
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,953 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere