Printed-circuit board connector - PC 6/ 3-STF-SH-10,16 - 1973042

The figure shows the 4-pos. version

Plug component, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Shield for adherence to the EMC requirements and an optional strain relief
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1973042
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 551 (C-1-2013)
GTIN 4017918940171
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 50,044 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere