Header - PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - 1972881

The figure shows an 8-position version

PCB headers, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, color: green, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1972881
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918939977
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,014 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere