Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-G-3,81 KMGY AU - 1972467

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, color: light gray, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1972467
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918938451
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,066 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere