PCB connector - ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 OHNE CODIER - 1972360

Nu este disponibilă nici o imagine

Printed circuit board connector, nominal current: 10 A, number of positions: 5, pitch: 7.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy component connection
  • Inexpensive direct plug-in connection with just one component
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1972360
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918937744
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,096 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere