Printed-circuit board connector - FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 NZ975DE - 1972085

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Small component size for applications where space is at a premium
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1972085
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918933708
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,370 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere