Printed-circuit board connector - ZEC 1,0/11-ST-3,5C1,7NZ88977L1 - 1972072

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, number of positions: 11, pitch: 3.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: green, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1972072
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918936532
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,632 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere