Printed-circuit board connector - MSTBC 2,5/ 5-STZF-5,08 BK - 1971808

The figure shows an 10-position version

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1971808
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918932954
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,798 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere