Printed-circuit board connector - ICV 2,5/ 5-G-5,08 O.RASTHAKEN - 1971756

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1971756
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918936402
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,361 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere