Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,81BUBD8-1Q - 1971565

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: blue, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1971565
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918931469
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,917 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere