Printed-circuit board connector - MCD 0,5/12-G1-2,5 HTBKPIN26 TR - 1968866

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 4 A, number of positions: 12, pitch: 2.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1968866
Unitate de ambalare 160 buc
Cantitate minimă pentru comandă 160 buc
GTIN 4017918929725
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,869 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere