Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/10-STF-5,08 BD:10-1 - 1967249

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug, printed, with screw flange, nominal current: 12 A, rated voltage: 250 V, pitch: 5.08 mm, no. of positions: 10, type of connection: Screw connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1967249
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918918033
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17,694 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere