Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/ 9-ST NZ:K6730920 - 1967029

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1967029
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918915155
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,753 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere