Printed-circuit board connector - PC 6/ 4-STF-10,16 NZ4451 - 1966842

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1966842
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918914929
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 35,608 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere