Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-ST-3,81 GY NZ:191582 - 1965908

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1965908
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918910884
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,080 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere