Printed-circuit board connector - MSTBAW 2,5/ 4-G-5,08HTCDP26R32 - 1965694

PCB headers, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Stand-offs enable the PCB to be cleaned or sealed
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1965694
Unitate de ambalare 200 buc
Cantitate minimă pentru comandă 200 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918929190
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,112 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere