Printed-circuit board connector - FK-MC 0,5/10-ST-2,5 BD:1-10 - 1964996

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 4 A, number of positions: 10, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1964996
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918906535
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,700 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere