Header - MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT R44 - 1963764

PCB headers, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 3, pitch: 2.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: "Downloads"

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1963764
Unitate de ambalare 220 buc
Cantitate minimă pentru comandă 220 buc
Pagina de catalog Pagina 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918917357
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,300 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere