Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ1072 - 1962286

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Angled conductor connection enables operation and conductor connection from one direction
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1962286
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918902872
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,140 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere