Base strip - MCV 1,5/10-GFR-3,5 THT - 1961902

The figure shows an 8-position version

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, Color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Two-in-one – Pin strips must always be made up of a left (L) and a right (R) segment. Please allow for the corresponding counterpart from the accessories to complete the THR pin strip. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: "Downloads".

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1961902
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916305
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,530 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere