Printed-circuit board connector - MCDV 0,5/10-G1-2,5 HT BK - 1961326

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 2.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Standard component made of highly temperature resistant plastic; suitable for reflow process. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: "Downloads".

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1961326
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912642
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,284 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere