Printed-circuit board connector - CCVA 2,5/ 7-GL-5,08P26THR - 1959956

The figure shows a left and a right plug, as 8-pos. version

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 7, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Two-in-one – Pin strips must always be made up of a left (L) and a right (R) segment. Please allow for the corresponding counterpart from the accessories to complete the THR pin strip.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1959956
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 158 (CC-2005)
GTIN 4017918935283
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,450 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere