Printed-circuit board connector - CCV 2,5/ 6-GFL-5,08P26THR - 1959668

The figure shows a left and a right plug, as 8-pos. version

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Two-in-one – Pin strips must always be made up of a left (L) and a right (R) segment. Please allow for the corresponding counterpart from the accessories to complete the THR pin strip.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1959668
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 159 (CC-2005)
GTIN 4017918934996
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,050 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere