Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 ABGY AU - 1958245

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Solder/Slip-on connection, color: Agate gray, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1958245
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918897734
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,281 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere