Printed-circuit board connector - QC 1/ 2-ST-BUS BD:+,- - 1958193

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, Color: green, contact surface: Tin, The plug allows conductors to be looped through from module to module, without interruption

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1958193
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918897758
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,290 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere