Printed-circuit board connector - CCVA 2,5/ 5-G-5,08 RNP26THR - 1956111

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, Color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Article with self-locking flange; user information and design recommendations on through-hole reflow technology can be found at: "Downloads"

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1956111
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 301 (C-1-2013)
GTIN 4017918926861
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,926 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere