Printed-circuit board connector - CCV 2,5/ 2-GF-5,08 P26THR - 1955633

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1955633
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 301 (C-1-2013)
GTIN 4017918926397
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,988 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere