Printed-circuit board connector - CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR32 - 1955549

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1955549
Unitate de ambalare 140 buc
Cantitate minimă pentru comandă 140 buc
Pagina de catalog Pagina 240 (CC-2009)
GTIN 4017918926304
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,152 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere