Printed-circuit board connector - CCA 2,5/10-G-5,08 P26THRR88 - 1955112

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1955112
Unitate de ambalare 240 buc
Cantitate minimă pentru comandă 240 buc
Pagina de catalog Pagina 302 (C-1-2013)
GTIN 4017918925925
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,000 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere