Printed-circuit board connector - CCA 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56 - 1955086

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 7, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1955086
Unitate de ambalare 330 buc
Cantitate minimă pentru comandă 330 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 302 (C-1-2013)
GTIN 4017918925895
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,270 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere