Connector set - FKC 2,5 HC-SET NZ 882535 - 1954184

Nu este disponibilă nici o imagine

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 1, pitch: 5.08 mm, connection method: , contact surface: Tin, mounting: ,

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1954184
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918896522
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,230 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere