Printed-circuit board connector - ZEC 1,5/ 7-ST-7,5 C3 R1,7GY BD - 1954142

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 7, pitch: 7.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1954142
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918896317
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,985 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere