Feed-through terminal block - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Feed-through terminal block, connection method: Slip-on connection, number of connections: 8, cross section:0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 32,  NS 35/7,5,  NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The slotted plugs enable one fully insulated or two bare 2.8 mm slip-on sleeves to be slid on in place of one 6.3 mm slip-on sleeve
  • The housing panels only protrude slightly beyond the metal parts because it is assumed that fully-insulated slip-on sleeves are connected
  • The front slip-on plug-in connection is the ideal wiring design for applications where space is limited and cable ducts need to be moved close to the terminal strip

Date comerciale

Cod comandă 1953017
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 499 (C-1-2017)
GTIN 4017918052508
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,990 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere