Printed-circuit board connector - MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR - 1952791

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The pin length is 26 mm. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: http: "Downloads".

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1952791
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 221 (C-1-2013)
GTIN 4017918920005
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,451 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere