Base strip - MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THR - 1952458

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

Header, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 2, Pitch: 3.5 mm, Color: black, Contact surface: Tin, Mounting: THR soldering, Article with engagement nose. The pin length is 2.6 mm. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: "Downloads"

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1952458
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 221 (C-1-2013)
GTIN 4017918919801
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,854 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere