Printed-circuit board connector - FMC 1,5/11-ST-3,5 - 1952351

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 11, Pitch: 3.5 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1952351
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 200 (C-1-2013)
GTIN 4017918942946
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,370 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere