Printed-circuit board connector - FMC 1,5/20-ST-3,5-RF - 1952209

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 20, Pitch: 3.5 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1952209
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 89 (CC-2005)
GTIN 4017918942847
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,844 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere