Printed-circuit board connector - FMC 1,5/12-ST-3,5-RF - 1952128

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 12, Pitch: 3.5 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1952128
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 201 (C-1-2013)
GTIN 4017918942762
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,709 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere