Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/16-ST-3,81 BD:NZX3 - 1951815

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 16, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1951815
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918895662
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,000 g