Connector set - FKC 2,5 HC-5,08-SET NZ881820 - 1951598

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, Nominal current: 16 A, Number of positions: 1, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Push-in spring connection, Contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1951598
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918889630
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 65,643 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere