Printed-circuit board connector - GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62 GY - 1951323

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, Color: gray, Contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1951323
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918888831
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,130 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere